MLA23B39-0167S0250-C3-S03

MLA23B39-0167S0250-C3-S03
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.167 standard accuracy, C3 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$557.15 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 66 mm / 2,59 in
Corrente nominale motore 3,90 amps
Corrente di azionamento consigliata 5,50 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,99 V
Resistenza 0,51 Ω
Induttanza 1.45 mH
Consumo 7.76 W
Inerzia rotore 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA2-3712S
Diametro madrevite 9,53 mm / 0,375 in
Corsa lineare per rotazione 4,24 mm / 0,167 in
Corsa lineare per passo 0,0213 mm / 0,00084 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C3 = 1/4-20 male thread
Codice articolo chiocciola 23CN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 638,3 N / 143,5 lbf
carico dinamico max. a 24v 649,0 N / 145,9 lbf
carico dinamico max. a 40v 653,4 N / 146,9 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?