Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 2.000 standard accuracy, C6 end mounting
Tempi di consegna:3 SettimaneQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$556.87a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:
Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  
Attenzione
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
Lunghezza totale:
Lunghezza filettata:
Vuoi continuare con questi valori?
Configura encoder
Attenzione
L'eliminazione rimuoverà la configurazione dell'encoder. Continuare?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].