MLA23A30-1378S0250-C6-S03

MLA23A30-1378S0250-C6-S03
MLA23A30-1378S0250-C6-S03

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 23, 0.00689 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, M6x1.0 Male Thread End Mounting, Single Stack, 3 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.74 in. (44.2 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]4.24 in
[M]1.78 in
[S]2.5 in
[T]M6x1.0 Male Thread 
Corsa/passo0.00689 in
Screw, Lead1.378 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Concentricità del pilota di montaggio rispetto all'albero (TIR)0.003 in
Consumi5.22 W
Corrente/fase3 A
Gioco radiale, fine0.002 in @ 2 lb 
Gioco radiale, max.0.001 in @ 1 lb 
Induttanza1.74 Vdc
Induttanza1.16 mH
Inerzia rotore1.04 oz-in²
Isolamento del filo di rame per avvolgimentiClass B 266 °F 
Nome motoreNEMA 23 
Perpendicolarità dell’albero rispetto al lato di montaggio (TIR)0.003 in
Resistenza0.58 Ω
Resistenza d’isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistenza dielettrica500 VAC for 1 minute 
Self-lockingNo 
Temperatura, Case - Max.176 °F
Temperatura, stoccaggio-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo di rotazioneActuator 
Tipo di statoreSingle Stack 
Umidità, max.85 %
Weight1.8 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Angolo passo1.8 °
Corsa/passo0.00689 in
Max Speed (Recommended)11.48 in/s
Max. raccomandato Forza di spinta11 lbf
Max. raccomandato Forza di spinta8.5 lbf
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?