MLA17B10-0079S0250-C2-S02

MLA17B10-0079S0250-C2-S02
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.079 standard accuracy, C2 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$487.06 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[Stroke] 2.500
[L] 3.660
[Lm] 4.800,6 mm (189,00 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
[L2] 11.277,6 mm (444,00 in)
[L3] 6.731,0 mm (265,00 in)
[t] 3.048,0 mm (120,00 in)
[T] 11.988,8 mm (472,00 in)
[W] 6.731,0 mm (265,00 in)
[THD] #8-32

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 48 mm / 1,89 in
Corrente nominale motore 1,00 amps
Corrente di azionamento consigliata 1,41 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,69 V
Resistenza 1,69 Ω
Induttanza 5.66 mH
Consumo 1.69 W
Inerzia rotore 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,32 kg / 0,70 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA2-25X1M
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 2,01 mm / 0,079 in
Corsa lineare per passo 0,0099 mm / 0,00039 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C2 = #8-32 male thread
Codice articolo chiocciola 1XCN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 222,4 N / 50,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 222,4 N / 50,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 222,4 N / 50,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 125,0 N / 28,1 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 155,7 N / 35,0 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 155,7 N / 35,0 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?