MLA17A15-0250S0250-C5-S02

MLA17A15-0250S0250-C5-S02
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.250 standard accuracy, C5 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$423.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 34 mm / 1,34 in
Corrente nominale motore 1,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,76 V
Resistenza 1,17 Ω
Induttanza 3.26 mH
Consumo 2.63 W
Inerzia rotore 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,18 kg / 0,40 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA4-2516
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per passo 0,0318 mm / 0,00125 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C5 = M4x0.7 male thread
Codice articolo chiocciola 1XCN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 102,3 N / 23,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 105,0 N / 23,6 lbf
carico dinamico max. a 40v 105,9 N / 23,8 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 48,5 N / 10,9 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 77,8 N / 17,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 92,1 N / 20,7 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?