MLA17A15-0236P0250-C2-S02

MLA17A15-0236P0250-C2-S02
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 6.000 precision accuracy, C2 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$428.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 34 mm / 1,34 in
Corrente nominale motore 1,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,76 V
Resistenza 1,17 Ω
Induttanza 3.26 mH
Consumo 2.63 W
Inerzia rotore 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,18 kg / 0,40 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SPR4-6X1.5M
Diametro madrevite 6,00 mm / 0,236 in
Corsa lineare per rotazione 6,00 mm / 0,236 in
Corsa lineare per passo 0,0300 mm / 0,00118 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C2 = #8-32 male thread
Codice articolo chiocciola 1XCN-01
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 107,6 N / 24,2 lbf
carico dinamico max. a 24v 110,3 N / 24,8 lbf
carico dinamico max. a 40v 111,2 N / 25,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 50,7 N / 11,4 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 82,3 N / 18,5 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 97,0 N / 21,8 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?