MLA11A10-0079P0250-C2-S02

MLA11A10-0079P0250-C2-S02
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.079 precision accuracy, C2 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$458.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 11
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 32 mm / 1,26 in
Corrente nominale motore 1,00 amps
Corrente di azionamento consigliata 1,41 amps
Tipo connettore Molex 53253-0670
Coppia allo stallo 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 2,19 V
Resistenza 2,19 Ω
Induttanza 1.53 mH
Consumo 2.19 W
Inerzia rotore 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarico assiale 88,96 N / 20,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR2-25X1M
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 2,01 mm / 0,079 in
Corsa lineare per passo 0,0099 mm / 0,00039 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C2 = #8-32 male thread
Codice articolo chiocciola 1XCN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 54,3 N / 12,2 lbf
carico dinamico max. a 24v 57,4 N / 12,9 lbf
carico dinamico max. a 40v 58,7 N / 13,2 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 36,9 N / 8,3 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 43,6 N / 9,8 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 47,2 N / 10,6 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico assiale max. consigliato 89 N / 20 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?