MLA11A05-0039P0250-C5-S02

MLA11A05-0039P0250-C5-S02
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 precision accuracy, C5 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$476.31 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza corsa:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 11
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 32 mm / 1,26 in
Corrente nominale motore 0,51 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore Molex 53253-0670
Coppia allo stallo 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,85 V
Resistenza 7,54 Ω
Induttanza 5.22 mH
Consumo 1.96 W
Inerzia rotore 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarico assiale 89,00 N / 20,01 lbf
Codice articolo madrevite SPR6X1M
Diametro madrevite 6,00 mm / 0,236 in
Corsa lineare per rotazione 1,00 mm / 0,039 in
Corsa lineare per passo 0,0050 mm / 0,00020 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C5 = M4x0.7 male thread
Codice articolo chiocciola 1XCN-01
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 64,1 N / 14,4 lbf
carico dinamico max. a 24v 67,6 N / 15,2 lbf
carico dinamico max. a 40v 68,9 N / 15,5 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 50,7 N / 11,4 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 58,7 N / 13,2 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 61,4 N / 13,8 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carico assiale max. consigliato 89 N / 20 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 140 °F / 60 C
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?