MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - Prodotto sostituito

Prodotto MLA08A05-0333S0150-C1-S01 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.

MLA08A05-0333S0150-C1-S01
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Lunghezza corsa:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 38,10 mm (1,50 in)
L 57,40 mm (2,26 in)
Lm 29,46 mm (1,160 in)
L2F 9,65 mm (0,38 in)
L3F 5,99 mm (0,24 in)
tF 2,67 mm (0,11 in)
TF 8,99 mm (0,35 in)
WF 5,00 mm (0,20 in)
THDF #4-40

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 08
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 4,50 V
Resistenza 9,00 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 2.3 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,48 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA8-1824
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 8,46 mm / 0,333 in
Corsa lineare per passo 0,0424 mm / 0,00167 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 38,10 mm / 1,50 in
Grado di accuratezza Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C1 = #4-40 male thread
Codice articolo chiocciola 08CN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 2,7 N / 0,6 lbf
carico dinamico max. a 24v 2,7 N / 0,6 lbf
carico dinamico max. a 40v 2,7 N / 0,6 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carico assiale max. consigliato 44 N / 10 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?