MLA08A05-0100P0150-C4-S01 - Prodotto sostituito

Prodotto MLA08A05-0100P0150-C4-S01 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo MLAX8A05-0100P0150-C4-S01.

MLA08A05-0100P0150-C4-S01
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.100 precision accuracy, C4 end mounting

Lunghezza corsa:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 08
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 29 mm / 1,16 in
Corrente nominale motore 0,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 0,71 amps
Tipo connettore JST S6B-ZR(LF)(SN)
Coppia allo stallo 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 4,50 V
Resistenza 9,00 Ω
Induttanza 2 mH
Consumo 2.3 W
Inerzia rotore 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarico assiale 44,48 N / 10,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR2-1820
Diametro madrevite 4,76 mm / 0,188 in
Corsa lineare per rotazione 2,54 mm / 0,100 in
Corsa lineare per passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 38,10 mm / 1,50 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C4 = M3x0.5 male thread
Codice articolo chiocciola 08CN-01
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 7,6 N / 1,7 lbf
carico dinamico max. a 24v 7,6 N / 1,7 lbf
carico dinamico max. a 40v 7,6 N / 1,7 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico assiale max. consigliato 44 N / 10 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 60 °C / 140 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?