MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

Attuatore, Electrak MD, 12 Vdc, Carico dinamico: 2000 N, vite trapezia, Lunghezza di corsa massima:: 100 mm, Controllo: Interruttori di fine corsa interniCavo da 1 m con flying lead

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$377.30 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Controlli avanzati integrati, tra cui CAN bus J1939.
    • Compatti e ad alta densità di potenza.
    • Robusti e testati per soddisfare gli standard industriali, tra cui IP66, IP67, IP69K nonché test in nebbia salina per 500 ore.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.332,0 mm (91,811 in)
L 2.566,0 mm (101,024 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Lunghezza cavo 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico IP66
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP67, IP69K
Override manuale No
Corsa nominale 100,00 mm / 3,94 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 9-16vdc
Assorbimento massimo di corrente 6,2 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato Yes
Azionamento intelligente Yes
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi
Installa collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 2.000 N / 450 lbf
Carico, statico 2.000 N / 450 lbf
Velocità max. 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Velocità min. 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?