MAM25OPNWWSS

MAM25OPNWWSS
MAM25OPNWWSS

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 25 mm, Aperto, Non autoallineante, Regolabile, Acciaio inossidabile (SS), Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 25 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The extremely rigid MultiTrac Ball Bushing reduces deflection and provides twice the load capacity or eight times the travel life of conventional ball bushing bearings.
  • The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with Metric class Shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[Alpha] Angolo90 °
[C] Lunghezza lungo l’asse57.260 / 58.000 mm 
[C1]43.700 / 44.090 mm 
[C2] Min.1.85 mm
[d] Albero, diametro nominale25 mm
[D] Recommended Housing Bore40.000 / 40.016 mm 
[D], Nominal40 mm
[E]13.9 mm
[F] Foro di fissaggio3 mm
[t]1.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
Corrosion Resistant OptionAcciaio inossidabile (SS) 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486901372 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max185 °F
Weight0.2 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico5300 N
Capacità di carico, dinamico1519 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?