MAM25OPNWW-NBARP

MAM25OPNWW-NBARP
Cuscinetti a boccola MultiTrac

MultiTrac, Cuscinetto a boccola, 25 mm, Open, Self-Aligning, Cuscinetto aperto, Not Corrosion Resistant, Due spazzole integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola MultiTrac, estremamente rigido, riduce la deformazione e garantisce una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto ai cuscinetti a boccola tradizionali.
  • La tecnologia a sfere brevettata elimina gli attriti e le vibrazioni (stick-slip), comuni per i cuscinetti radenti ad attrito elevato.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,2 kg / 0,441 lbs
Diametro nominale 25 mm / 0,984 in
Diametro esterno 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 58 mm / 2,283 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1085 N / 243,918 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?