MAM12WWSS

MAM12WWSS
MAM12WWSS

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 12 mm, Chiuso, Non autoallineante, Acciaio inossidabile (SS), Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 12 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The extremely rigid MultiTrac Ball Bushing reduces deflection and provides twice the load capacity or eight times the travel life of conventional ball bushing bearings.
  • The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with Metric class Shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[C] Lunghezza lungo l’asse31.380 / 32.000 mm 
[C1]22.600 / 22.930 mm 
[C2] Min.1.3 mm
[d] Albero, diametro nominale12 mm
[D] Recommended Housing Bore22.000 / 22.013 mm 
[D], Nominal22 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionAcciaio inossidabile (SS) 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486900924 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max185 °F
Weight0.04 kg
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico880 N
Capacità di carico, dinamico245 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?