M1-D024-0100-A01-LN

M1-D024-0100-A01-LN

Attuatore, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: ILA.DynamicLoad.0100, Lunghezza di corsa massima:: 1 in, Controllo: Interruttori di finecorsa inclusi, senza potenziometro

$392.30 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Gli interruttori di finecorsa interni spengono automaticamente l'unità a fine corsa.
    • Il potenziometro opzionale può fornire una retroazione di posizione.
    • L’asta non ruota durante il funzionamento, può essere ruotata a fini di montaggio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 132.6 mm (5.220 in)
S 25.0 mm (0.984 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
Override manuale No
Corsa nominale 25,40 mm / 1,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 2,2 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 445 N / 100 lbf
Carico, statico 1.350 N / 303 lbf
Velocità max. 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Velocità min. 13,21 mm/s / 0,52 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?