M1-D012-0050-A02-LP

M1-D012-0050-A02-LP

Attuatore, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 12 Vdc, Carico dinamico: ILA.DynamicLoad.0050, Lunghezza di corsa massima:: 2 in, Controllo: Interruttori di finecorsa inclusi, con potenziometro


    • Gli interruttori di finecorsa interni spengono automaticamente l'unità a fine corsa.
    • Il potenziometro opzionale può fornire una retroazione di posizione.
    • L’asta non ruota durante il funzionamento, può essere ruotata a fini di montaggio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 191.8 mm (7.551 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
Override manuale No
Corsa nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Monitoraggio posizione potenziometro
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 10-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 2,5 amp
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 222 N / 50 lbf
Carico, statico 1.350 N / 303 lbf
Velocità max. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Velocità min. 24,64 mm/s / 0,97 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?