LL24B040-0400LEXAEPMD

LL24B040-0400LEXAEPMD

Attuatore, Electrak LL, 24 Vdc, Carico dinamico: 4 kN, sfere, Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: Pacchetto di monitoraggio Electrak + Commutazione di segnale motore di basso livello + Ingressi interruttori di finecorsa esterniCavi da 0,3 m con flying lead

Tempi di consegna:  11 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1560.24 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Sistema di azionamento lunga durata per motore brushless
    • Gruppo vite con ricircolo di sfere e chiocciola a lunga durata
    • Solida progettazione di override manuale
    • Senza manutenzione
    • Tutti gli elementi di ferramenta esterni in acciaio inox
    • Ciclo di lavoro più elevato
    • Pacchetto di monitoraggio elettronico Thomson

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 6.285,0 mm (247,441 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 249,0 mm (9,803 in)
C2 30,0 mm (1,181 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
C5 19,0 mm (0,748 in)
C6 35,0 mm (1,378 in)
L 6.719,0 mm (264,528 in)
S 400,0 mm (15,748 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico 66
Indice di protezione IP, Statico 66, 69K
Override manuale No
Corsa nominale 400,00 mm / 15,75 in
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 16.8-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 10,5 amp
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Commutazione basso livello
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente Yes
Tolleranza di corsa 2,000 mm / 0,079 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 35%
Carico, dinamico 4.000 N / 899 lbf
Carico, statico 10.000 N / 2.248 lbf
Velocità max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocità min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?