LC3000N24-300430NX

LC3000N24-300430NX
LC3000N24-300430NX

Lifting Column, LC, Vite a sfere Drive, 24 VCC, 300 mm Stroke, 3000 N

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Short retracted length
  • Load holding brake
  • Integrated end of stroke limit switches

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]430 mm
[S]300 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length1900 mm
Cavo e connettore1900mm Cable with Molex Connector 
Cavo e connettoreMolex 8 pin plug 
DriveVite a sfere 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke300 mm
RetroazioneSenza retroazione 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensione24 VCC 
Weight11.6 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico3000 N
Duty Cyle10 %
Velocità di corsa a pieno carico6 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico8 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?