KGS-4040-023-RH - Prodotto sostituito

Prodotto KGS-4040-023-RH è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGS-4040-P5-RH-6000.

KGS-4040-023-RH
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 40 mm X 40 mm, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii: 4


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 38.95 mm (1.533 in)
D2 36.24 mm (1.427 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Diametro di fondo 36,200 mm (1,425 in)
Avanzamento 40,0 mm
Lunghezza della vite filettata 6.000,00 mm
Numero di avvii 4
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,009 kg/mm

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?