KGM-N-1204-RH-00

KGM-N-1204-RH-00
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 4 mm, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 4.9 kN

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 4,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGM
Codice articolo vite 195-9715
Numero di avvii 1
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 5 kN (1.102 lbf)
Carico, statico 7 kN (1.484 lbf)
Coppia 0,7080 kN (159,1647 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?