KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 20 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Interno, 34200 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D12 M6x1
D13 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L11 270.000,00 mm (10.629,921 in)
L12 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L13 330.000,00 mm (12.992,126 in)
TH M60x2.0

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola ZG
Spazzola Included
Codice articolo vite 195-9712
Numero di avvii 2
Peso totale 0,800 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 34.200 N (7.688 lbf)
Carico, statico 57 kN (12.859 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?