KGM-G-4010-RH-KK

KGM-G-4010-RH-KK
KGM-G-4010-RH-KK

KGM-G-4010-RH-E-KK, Ball Nut Only, ZG Style, 40 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Steel, 78.6 kN Load, Dynamic

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]65 mm
[D12]M8x1 
[D13]6 mm
[L]105.5 mm
[L11]27 mm
[L12]13 mm
[L13]43 mm
[TH]M60x2.0 
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.144 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm
Gioco, max.0.18 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere90 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPulsante 
Weight1.3 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo136.2 kN
Carico, dinamico78.6 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?