KGM-G-3210-RH-KK

KGM-G-3210-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 33800 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 520.000,00 mm (20.472,441 in)
D12 M6x1
D13 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L11 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L12 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L13 430.000,00 mm (16.929,134 in)
TH M48x1.5