KGM-G-1003-RH-M-EE

KGM-G-1003-RH-M-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 3 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 5200 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$247.94 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
TH M18 x 1