KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 2 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 3700 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$247.94 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 80.000,00 mm (3.149,606 in)
TH M17 x 1