KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 2 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 3700 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$295.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 10 mm
Avanzamento 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite SRT1002X3000
Numero di circuiti 4
Peso totale 0,036 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3.700 N (832 lbf)
Carico, statico 4.600 N (1.034 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?