KGF-N-1605-RH-E-EE - Prodotto sostituito

Prodotto KGF-N-1605-RH-E-EE è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 16 mm X 5 mm, Opzionale, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 9.3 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • See related product for replacement part

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale16 mm
Gioco, max.0.08 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?