KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 80 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia singola


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 80 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?