KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia singola, 26300 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)