KGF-L-2505-RH-E-KK

KGF-L-2505-RH-E-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia singola, 12600 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 69.50 mm (2.736 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000271-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 16,900 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 12.600 N (2.833 lbf)
Carico, statico 19 kN (4.294 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?