KGF-L-2005-RH-E-KK

KGF-L-2005-RH-E-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia singola, 11500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 36.00 mm (1.417 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L 68.50 mm (2.697 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 5.50 mm (0.217 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)