KGF-D-5020-RH-EE

KGF-D-5020-RH-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 60000 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$534.38 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie
  • Opzione di precarico "1" (gioco ridotto), "2" (precarico leggero 1-2%), "5" (precarico 3-5%) disponibile per l'acquisto di un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 850.000,00 mm (33.464,567 in)
D4 1.030.000,00 mm (40.551,181 in)
D5 110.000,00 mm (4.330,709 in)
D6 1.250.000,00 mm (49.212,598 in)
G M8x1
L1 220.000,00 mm (8.661,417 in)
L2 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L7 180.000,00 mm (7.086,614 in)
L8 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 90.000,00 mm (3.543,307 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9725
Numero di avvii 2
Peso totale 2,500 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 60.000 N (13.489 lbf)
Carico, statico 136 kN (30.641 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?