KGF-D-4040-RH-KK

KGF-D-4040-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 40 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 80000 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 700.000,00 mm (27.559,055 in)
D6 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L 1.040.000,00 mm (40.944,882 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 175.000,00 mm (6.889,764 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 750.000,00 mm (29.527,559 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9713
Numero di avvii 4
Peso totale 2,400 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 80.000 N (17.985 lbf)
Carico, statico 179 kN (40.151 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?