KGF-D-4040-RH-EE

KGF-D-4040-RH-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 40 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 35000 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$527.60 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie
  • Opzione di precarico "1" (gioco ridotto), "2" (precarico leggero 1-2%), "5" (precarico 3-5%) disponibile per l'acquisto di un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FSI (Round)
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9713
Numero di avvii 4
Peso totale 1,200 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 35.000 N (7.868 lbf)
Carico, statico 102 kN (22.908 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?