KGF-D-4020-RH-KK

KGF-D-4020-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 52200 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 630.000,00 mm (24.803,150 in)
D6 930.000,00 mm (36.614,173 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 195.000,00 mm (7.677,165 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 700.000,00 mm (27.559,055 in)