KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)

KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)
KGF-D-4005-LH-E-KK (FK-4005LH)

KGF-D-4005-LH-E-KK, Ball Nut Only, KGF Style, 40 mm X 5 mm, Opzionale, LH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.7 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?