KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 47200 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 560.000,00 mm (22.047,244 in)
D6 860.000,00 mm (33.858,268 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 650.000,00 mm (25.590,551 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9708
Numero di avvii 2
Peso totale 1,400 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 47.200 N (10.611 lbf)
Carico, statico 83 kN (18.704 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?