KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 26400 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D5 Tolleranza H13
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
L 730.000,00 mm (28.740,157 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)