KGF-D-2550-RH-EE

KGF-D-2550-RH-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 50 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 15400 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$356.26 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie
  • Opzione di precarico "1" (gioco ridotto), "2" (precarico leggero 1-2%), "5" (precarico 3-5%) disponibile per l'acquisto di un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 400.000,00 mm (15.748,031 in)
D4 510.000,00 mm (20.078,740 in)
D5 66.000,00 mm (2.598,425 in)
D6 620.000,00 mm (24.409,449 in)
G M6
L1 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L2 580.000,00 mm (22.834,646 in)
L6 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L7 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 480.000,00 mm (18.897,638 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 50.000,00 mm (1.968,504 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 50,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9730
Numero di avvii 5
Peso totale 0,400 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 15.400 N (3.462 lbf)
Carico, statico 32 kN (7.126 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?