KGF-D-2510-RH-KK

KGF-D-2510-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 24700 N

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$299.37 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 25 mm
Lead 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Nut Style FH
Spazzola Included
Flange Integral
Screw Part Number 195-9702
Number Of Starts 2
Total Weight 0,500 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Load, Dynamic 24.700 N (5.553 lbf)
Load, Static 53 kN (12.005 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?