KGF-D-2020-RH-KK

KGF-D-2020-RH-KK
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 10800 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$439.10 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 20 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9718
Numero di avvii 4
Peso totale 0,500 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 10.800 N (2.428 lbf)
Carico, statico 18 kN (3.934 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?