K4XG30-24V-20

K4XG30-24V-20

Attuatore, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Lunghezza di corsa massima:: 20 in, Controllo: Nessuna opzione di controllo

$1563.07 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring
    • Freno anti-inerzia integrale
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto
    • Pareti rinforzate
    • Motori con cuscinetti a doppia corona di sfere
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Robusto supporto del cuscinetto dell'asta

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 780.0 mm (30.709 in)
S 508.0 mm (20.000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione No
Certificazioni CE
Override manuale No
Corsa nominale 508,00 mm / 20,00 in
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 15,0 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 17.750 N / 3.990 lbf
Carico, statico 22.000 N / 4.946 lbf
Velocità max. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Velocità min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?