K2XG05-12V-04 - Produto obsoleto

Prodotto K2XG05-12V-04 ora è un articolo obsoleto.

K2XG05-12V-04
K2XG05-12V-04

Actuator, B-Track, 12 VCC, 600 lbf, 4 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]11.89 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Numero UPC786582955128 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensione12 VCC 
Weight14.3 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico600 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle50 %

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?