K2XEP1.0G30-24V-06R90 - Produto obsoleto

Prodotto K2XEP1.0G30-24V-06R90 ora è un articolo obsoleto.

K2XEP1.0G30-24V-06R90
K2XEP1.0G30-24V-06R90

Actuator, B-Track, 24 VCC, 2800 lbf, 6 in, Adattatore posteriore a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]13.89 in
[S]6 in