K2XEP1.0G20-24V-24R90 - Produto obsoleto

Prodotto K2XEP1.0G20-24V-24R90 ora è un articolo obsoleto.

K2XEP1.0G20-24V-24R90
K2XEP1.0G20-24V-24R90

Actuator, B-Track, 24 VCC, 2200 lbf, 24 in, Adattatore posteriore a 90°

Lead Time:  80 Days 

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]34.89 in
[S]24 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?