K2XEP1.0G10-115V-10 - Produto obsoleto

Prodotto K2XEP1.0G10-115V-10 ora è un articolo obsoleto.

K2XEP1.0G10-115V-10
K2XEP1.0G10-115V-10

Actuator, B-Track, 115 VCA, 1000 lbf, 10 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]17.89 in
[S]10 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Numero UPC883680819038 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensione115 VCA 
Weight24 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico1000 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle50 %

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?