K2XEP1.0G05-115V-20 - Produto obsoleto

Prodotto K2XEP1.0G05-115V-20 ora è un articolo obsoleto.

K2XEP1.0G05-115V-20
K2XEP1.0G05-115V-20

Actuator, B-Track, 115 VCA, 500 lbf, 20 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]60.89 in
[S]20 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?