K2G20-115V-BR-12R90 - Produto obsoleto

Prodotto K2G20-115V-BR-12R90 ora è un articolo obsoleto.

K2G20-115V-BR-12R90
K2G20-115V-BR-12R90

Actuator, B-Track, 115 VCA, 750 lbf, 12 in, Flying Leads, Adattatore posteriore a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]18.32 in
[S]12 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Brakeno (autobloccante) 
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Numero UPC883680305906 
Posizione dell’adattatoreAdattatore posteriore a 90° 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensione115 VCA 
Weight13 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico750 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle25 %

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?