K2G10-24V-BR-08 - Produto obsoleto

Prodotto K2G10-24V-BR-08 ora è un articolo obsoleto.

K2G10-24V-BR-08
K2G10-24V-BR-08

Actuator, B-Track, 24 VCC, 600 lbf, 8 in, Connector


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]14.32 in
[S]8 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Brakeno (autobloccante) 
Cavo e connettoreConnector 
Cavo e connettorePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Numero UPC786582980137 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensione24 VCC 
Weight11 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico600 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle25 %

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?