K2EP1.0G10-24V-BR-06 - Produto obsoleto

Prodotto K2EP1.0G10-24V-BR-06 ora è un articolo obsoleto.

K2EP1.0G10-24V-BR-06

Attuatore, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Lunghezza di corsa massima:: 6 in, Controllo: Interruttori di finecorsa regolabili

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 3.129,0 mm (123,189 in)
S 152,0 mm (5,984 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione No
Lunghezza cavo 254,000 mm / 10,000 in
Override manuale No
Corsa nominale 152,40 mm / 6,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 12,5 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 2.670 N / 600 lbf
Carico, statico 13.345 N / 3.000 lbf
Velocità max. 38,35 mm/s / 1,51 in/s
Velocità min. 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?